4.02 リーマ通販・販売特集
4.02 リーマの特集ページです。
超硬リーマ CEシリーズ(旧SHシリーズ)や超硬リーマ Rシリーズなど4.02 リーマに関する商品を探せます。
- 一部SALE 2026/12/31まで
- 数量スライド割引
超硬リーマ CEシリーズ(旧SHシリーズ)
3.5平均満足度 3.5
【特長】
・完全止り穴加工が可能。
・リーマ機構にエンド刃をプラス。完全止り穴加工が可能に。
・右リードのため、切り屑の排出がスムーズ。上方向に切り屑を排出するため、底に溜まりにくい。
・新開発特殊コーティング。
・被膜硬度約3,000Hv。金型調質鋼から、インコネル、ハステロイなど、20~50HRCの難削材に対する加工が可能。
・低摩擦係数の為、右リードの形状と合わせて切り屑の排出がスムーズ。
・耐熱性にも優れているため、止り穴という過酷な条件下において威力を発揮。
・エンドミルシャンク採用。
もっと読む- 一部SALE 2026/12/31まで
- 数量スライド割引
超硬リーマ Rシリーズ
0
高硬度鋼用パープルコーティングと右リードの刃形状により、焼入れ硬度60HRC前後切削可能。シャンク径はエンドミルシャンクを採用。
ヘリックスリーマ HLX
0
【特長】
・材質はHSS-Coです。
工具材質:ハイス
刃形状:スパイラル/ヘリカル/ブローチ
被削材:一般鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/アルミ/銅
被削材詳細:合金鋼,適合
溝形状:ヘリカル
シャンクタイプ:ストレートシャンク
もっと読む超硬リーマ Hシリーズ
0
【特長】
・超硬ストレート刃と比較して切削速度が50%アップ可能です。
・深穴加工に最適……首下が長い。
・切粉前方排出抜群……左30°捻れ。
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ
0
【特長】
・高速加工に最適なリーマ形状:強ネジレ・高剛性刃型・エキセントリック食付き刃により、高精度かつ高速加工を実現!
・スペシャルコーティング:耐酸化温度・摩擦係数に優れたスペシャルコーティングを採用、工具寿命を向上し、切屑処理をスムーズに行います。
・高精度エンドミルシャンク:シャンク許容差h5を採用!
・ステンレス加工用としても威力を発揮:汎用的に使用できるエフピープラチナリーマは、ステンレス鋼に対しても高速加工が可能です!
もっと読む- 一部SALE 2026/12/31まで
- 数量スライド割引
超硬リーマ Cシリーズ
4.2平均満足度 4.2
【特長】
・リーマ素材に超硬を採用し、なおかつ価格を大幅に抑えました。
・工具寿命の向上と、工具のコストの削減の2つのテーマにより加工コスト削減のお手伝いを致します。
・深穴の加工が可能:シャンク径を細くしてあるため、深穴の加工が可能。
・加工範囲が広がります。
・高精度:超硬リーマのベストセラー「Gシリーズ」と精度は同等。
・安心してお使い頂けます。
もっと読むすーぱー30 SUR
3平均満足度 3.0
工具材質:超硬
刃形状:スパイラル/ヘリカル/ブローチ
被削材:一般鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/アルミ/銅
被削材詳細:合金鋼,
溝形状:スパイラル
シャンクタイプ:ストレートシャンク
もっと読む- 一部SALE 2026/12/31まで
- 数量スライド割引
ハイヘリカルリーマ HHHR
4.3平均満足度 4.3
ハイスの強ネジレスパイラルリーマ。
【特長】
・60°の強ネジレの採用により面粗度、切り粉の処理が良好。
・切削抵抗を減らす。
【用途】
・汎用的な仕上げ加工に便利。
もっと読む超硬リーマ Bシリーズ
0
【特長】
一般鋼の加工穴の鏡面仕上げが可能で、下穴に倣わずに加工ができます。
通常価格(税別) :
4,481円~
一部当日出荷可能
超硬リーマ Gシリーズ CG
4.4平均満足度 4.4
【特長】
・超硬リーマ各シリーズの内、最も汎用的に使用できるリーマです。
・従来のハイスリーマに比べ耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持できます。
・加工穴精度もハイスリーマより優れており、切削速度、送り速度をUPして使用可能です。
・0.005mmとびの為、サイズに切れ間が無く、マイナス公差の穴加工にも対応できます。
もっと読む超硬ステンレス用リーマ CSUSR-A
4平均満足度 4.0
ステンレス等の難削材の加工に最適な超硬スパイラルリーマ。
【特長】
・切削性に特化した独自の食付形状(右ネジレ)
・耐摩耗性・耐熱性に優れたTiAlNコーティングを採用
【用途】
・ステンレス鋼などの難削材の加工に
もっと読むソリッドヘリカルリーマ CSHR
4平均満足度 4.0
ソリッドヘリカルリーマ。
【特長】
・超硬の強ネジレの採用により面粗度、切り粉の処理が良好。
・切粉の排出が良く、安定した仕上面粗さが得られる。
【用途】
・汎用的な仕上げ加工。
もっと読む- 一部SALE 2026/12/31まで
- 数量スライド割引
ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P
4.5平均満足度 4.5
超硬ソリッド高硬度用スパイラルリーマ。
【特長】
・高硬度形状、Pコーティング採用により、耐熱性、対磨耗性を実現
・高硬度材に最適
【用途】
・~HRC62の難削材仕上げ加工に対応
もっと読むCER 超硬エンド刃付リーマ
4平均満足度 4.0
ソリッドタイプ。完全止り穴用リーマで、底面もキレイに加工できます。エンドミルシャンクを採用。
ハイ・ヘリカルリーマ
5平均満足度 5.0
コバルトハイス鋼を採用し、切削寿命が向上40HRC以下の調質材にも威力を発揮します。
- 一部SALE 2026/12/31まで
- 数量スライド割引
スパイラルハンドリーマ
4.7平均満足度 4.7
手回しも可能な一般的なネジレ刃のスパイラルリーマ (ハイス)。
【特長】
・シャンク部に角が付いていて手回しも可能。
・食付が長く(角度を1度に設定)、切刃が痛みにくい形状。
・ネジレ刃採用により切粉の排出が良好。
【用途】
・汎用的な仕上げ加工。
もっと読むロングハイヘリカルリーマ HHHRL
0
ロングハイヘリカルリーマ。
【特長】
・ハイスの強ネジレのリーマ。ロングタイプ。
・60°の強ネジレの採用により面粗度、切り粉の処理が良好。
【用途】
・深穴仕上げ加工用リーマ。
もっと読むTRUSCO 超硬リーマ
3平均満足度 3.0
【特長】
・ハンドリーマ同様、汎用的に使用可能なリーマです。
・ハイス鋼のハンドリーマと比較し、高速回転でも対応ができ、耐久性が高く難削材加工も可能です。
・切削速度、送り速度を上げて使用することも可能です。
・穴の面粗度をきれいに仕上げることができます。
・HRC50~60のワークも加工できます。
・耐久性にも優れています。
もっと読む超硬ヘリカルリーマ
4.5平均満足度 4.5
【特長】
・高速切削によりハイス鋼リーマに比べ大幅に効率が向上
・ねじれ刃を採用することにより高速切削が可能
- CAD:
- 3D
ドリルリーマ DR
0
ドリル、リーマ一体型ハイス工具。
【特長】
・先端がドリルで、太径部がリーマ形状になっている。
・穴空けと仕上げが一度で可能なため、加工時間が短縮。(貫通穴用)
【用途】
・穴あけと仕上げ加工を一度で行なう際に使用。
もっと読むマシンチャッキングリーマ MCR-TiN
0
マシンチャッキングリーマ。
【特長】
・刃長、全長共に短いリーマ。
・従来のハイスのリーマよりTiNコーティングをしている為、長寿命を実現。
【用途】
・汎用的な仕上げ加工。
もっと読む超硬ハイヘリカルリーマ CHHR
0
超硬ハイヘリカルリーマ。
【特長】
・60°の強ネジレの採用により面粗度、切り粉の処理が良好。
・強ネジレタイプ、切削抵抗を減らす。
【用途】
・汎用的な仕上げ加工。
もっと読む超硬SVリーマ H7用
0
より精密に、より高能率に。
【特長】
・超微粒子超硬にTiAlNコーティングが施され、鋼材加工用長寿命高能率リーマです。
・右刃、右ねじれ15°荒刃3枚と仕上刃3枚の6枚刃構成のスパイラルリーマのため切削バランスに優れ、Φ精度H7、面粗さ2S以下と安定した高精度が得られます。
・先端外径部に喰付き刃がなく、下穴に傚いにくいため、下穴のずれや曲がりの影響を受けにくく、位置精度の良い真直性の高い穴加工が可能です。(荒刃にはカケ防止用微少C付)
・フローティングチャックを使う必要はありません。
・右刃、右ねじれ15°のスパイラルリーマのため、止まり穴の加工に最適です。
【用途】
・鉄、FCD、ステンレスなどに最適。
もっと読むスパイラルロングマシンリーマ SPLMR
5平均満足度 5.0
スパイラルロングマシンリーマ。
【特長】
・機械用としてモールステーパーシャンク採用
・ネジレ刃採用により切粉の排出が良好
・ロングタイプの為不深穴対応
【用途】
・深穴仕上加工用リーマ
もっと読む超硬エンド刃付リーマ CSER-C
4.5平均満足度 4.5
超硬エンド刃付リーマ。
【特長】
・止り穴加工用リーマTiCNコーティングにより耐靭性を実現。
・右ネジレ採用により切粉を入り口側に排出。
【用途】
・止まり穴加工に適した仕上用。
もっと読む
4.02 リーマと一緒に買われている商品
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
スパイラルリーマ・ヘリカル(ブローチ)リーマカテゴリの売れ筋ランキング
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます